Meniu Caută

Picioare reglabile hexagonale 30.0 mm M10 45.0 mm Negru

Piciorul de nivelare cu prizon de montare din LDPE și bază rigidă permite susținerea utilajelor și transportoarelor cu bandă până la 30,0 mm | 1,181 inci.
Numărul piesei Essentra:

10290927

Numărul piesei producătorului:

499368

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 9,0492 RON
250 + 4,2853 RON
Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material bază LDPE
Model bază Hexagonal
Culoare Negru
Material complet LPDE; Oţel carbon
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne