Meniu Caută

Octogonal Octogonal Picioare de nivelare cu prezon M6 18.0 mm

Piciorul de nivelare cu prizon de montare din cauciuc și bază rigidă permite susținerea utilajelor și transportoarelor cu bandă până la 36,0 mm | 1,417 inci.
Numărul piesei Essentra:

10291597

Numărul piesei producătorului:

499439

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 13,5677 RON
Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Material bază Cauciuc
Model bază Hexagonal
Culoare Negru
Material complet Cauciuc; Oțel
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne