Meniu Caută

Picioare reglabile Octogonal 36.0 mm M10 38.0 mm Cauciuc

Piciorul de nivelare cu prizon de montare din cauciuc și bază rigidă permite susținerea utilajelor și transportoarelor cu bandă până la 36,0 mm | 1,417 inci.
Numărul piesei Essentra:

10291634

Numărul piesei producătorului:

499443

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 14,7041 RON
250 + 12,4862 RON
Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Diametru bază 36.0 mm
Lungime șurub 38.0 mm
Lungimea filetului 18.0 mm
Material bază Cauciuc
Model bază Hexagonal
Culoare Negru
Material complet Cauciuc; Oțel
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne