Meniu Caută

Picioare profil redus 120.0 mm M24 200.0 mm Natural

Numărul piesei Essentra:

10300329

Numărul piesei producătorului:

550106

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 + 506,1285 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

2 024,51 RON

4 x 506,1285 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M24
Diametru bază 120.0 mm
Lungimea filetului 200.0 mm
Material bază Oțel
Model bază Rigid
Culoare Natural
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne