Meniu Caută

Picioare ajustabile nearticulate 50.0 mm M12 50.0 mm Natural

Numărul piesei Essentra:

10300367

Numărul piesei producătorului:

550110

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
8 + 153,9294 RON
Ambalaj standard: 8

Comandă în multiplu de 8

Preț total:

1 231,44 RON

8 x 153,9294 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Diametru bază 50.0 mm
Lungimea filetului 50.0 mm
Material bază Oțel inoxidabil
Model bază Rigid
Culoare Natural
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne