Meniu Caută

Picioare ajustabile nearticulate 60.0 mm M12 125.0 mm Natural

Numărul piesei Essentra:

10300381

Numărul piesei producătorului:

550112

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 - 15 175,4394 RON
16 + 151,2475 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

701,76 RON

4 x 175,4394 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Material bază Oțel inoxidabil
Model bază Plastic rigid
Culoare Natural
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne