Meniu Caută

Picioare ajustabile nearticulate 120.0 mm M20 200.0 mm Natural

Numărul piesei Essentra:

10300404

Numărul piesei producătorului:

550114

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 + 474,0086 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

1 896,03 RON

4 x 474,0086 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M20
Diametru bază 120.0 mm
Lungimea filetului 200.0 mm
Material bază Oțel inoxidabil
Model bază Rigid
Culoare Natural
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne