Meniu Caută

Picioare reglabile pentru sarcini mari 55.0 mm M10 75.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10252918

Numărul piesei producătorului:

462403

650 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 47 194,5369 RON
48 + 67,7371 RON
Ambalaj standard: 48

Comandă orice cantitate

Preț total:

194,54 RON

1 x 194,5369 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material bază PA
Model bază Plain
Cod Vamal 7326909890
Culoare Negru
Material complet filet Oțel inoxidabil
Material filet Oțel inoxidabil
Tip montare Prezon filetat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne