Meniu Caută

Picioare reglabile pentru sarcini mari 55.0 mm M12 75.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10252925

Numărul piesei producătorului:

462404

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 23 178,3701 RON
24 + 56,3186 RON
Ambalaj standard: 24

Comandă orice cantitate

Preț total:

178,37 RON

1 x 178,3701 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Material bază PA
Model bază Plain
Cod Vamal 7326909890
Culoare Negru
Material complet filet Oțel inoxidabil
Material filet Oțel inoxidabil
Tip montare Prezon filetat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne