Meniu Caută

Picioare profil redus 20.0 mm M6 20.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10324790

Numărul piesei producătorului:

020301069903

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 11,651 RON
50 - 499 9,5289 RON
500 + 2,9709 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

116,51 RON

10 x 11,651 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Diametru bază 20.0 mm
Lungimea filetului 20.0 mm
Material bază PP
Model bază Low Profile
Culoare Negru
Material complet Polipropilenă
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne