Meniu Caută

Picioare profil redus 25.0 mm M8 25.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10324844

Numărul piesei producătorului:

020306069903

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 15,6077 RON
50 - 499 12,7736 RON
500 + 3,9566 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

156,08 RON

10 x 15,6077 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Material bază PE;PA
Model bază Profil redus
Culoare Negru
Material complet Polipropilenă
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne