Meniu Caută

Picioare profil redus 25.0 mm M10 25.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10324899

Numărul piesei producătorului:

020312069903

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 22,1109 RON
50 - 499 18,1131 RON
500 + 5,627 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

221,11 RON

10 x 22,1109 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Diametru bază 25.0 mm
Lungimea filetului 25.0 mm
Material bază PP
Model bază Low Profile
Culoare Negru
Material complet Polipropilenă
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne