Meniu Caută

Picioare profil redus 35.0 mm M10 35.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10324905

Numărul piesei producătorului:

020313069901

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 23,4389 RON
50 - 499 19,1947 RON
500 + 5,9692 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

234,39 RON

10 x 23,4389 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Diametru bază 35.0 mm
Lungimea filetului 35.0 mm
Material bază PP
Model bază Low Profile
Culoare Negru
Material complet Polipropilenă
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne