Meniu Caută

Picioare reglabile dintr-o bucată 38.0 mm M22 25.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10182666

Numărul piesei producătorului:

060004069901

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 99 4,4091 RON
100 - 249 3,7996 RON
250 + 3,5532 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

110,23 RON

25 x 4,4091 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M22
Material bază PA
Model bază Plastic rigid
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne