Meniu Caută

Picioare reglabile dintr-o bucată 22.0 mm M10 22.0 mm Negru

Piciorul de nivelare cu prizon are bază rigidă din nailon și permite susținerea utilajelor și transportoarelor cu bandă până la .
Numărul piesei Essentra:

10182673

Numărul piesei producătorului:

060222269901

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 2,6713 RON
250 - 999 2,3083 RON
1000 + 2,1527 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

133,57 RON

50 x 2,6713 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material bază PA
Model bază Plastic rigid
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne