Meniu Caută

Picioare reglabile 38.0 mm M10 30.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10351277

Numărul piesei producătorului:

148300369911

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 17,7571 RON
50 - 999 9,5152 RON
1000 + 5,8734 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

177,57 RON

10 x 17,7571 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Diametru bază 38.0 mm
Lungimea filetului 30.0 mm
Material bază PP
Model bază Rigid
Culoare Negru
Material complet Polipropilenă
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne