Meniu Caută

Picioare reglabile 38.0 mm M10 50.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10351291

Numărul piesei producătorului:

148300569911

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 20,9335 RON
50 - 999 11,2129 RON
1000 + 6,9276 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

209,34 RON

10 x 20,9335 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material bază PP
Model bază Plastic rigid
Culoare Negru
Material complet Polipropilenă
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne