Meniu Caută

Picioare profil redus 25.0 mm M6 25.0 mm Negru

Piciorul de nivelare cu prizon de montare din PE și bază rigidă permite susținerea utilajelor și transportoarelor cu bandă până la 25,0 mm | 0,984 inci.
Numărul piesei Essentra:

10286784

Numărul piesei producătorului:

498655

1072 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 2,081 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

2 081,00 RON

1000 x 2,081 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Diametru bază 25.0 mm
Lungimea filetului 25.0 mm
Material bază PE
Model bază Rigid
Culoare Negru
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne