Meniu Caută

Picioare reglabile hexagonale 17.0 mm M10 65.0 mm Negru

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 75.0 mm | 2.953 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Numărul piesei Essentra:

10290552

Numărul piesei producătorului:

499331

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 299 8,0716 RON
300 + 3,8198 RON
Ambalaj standard: 300

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

242,15 RON

30 x 8,0716 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Diametru bază 17.0 mm
Înălțime bază 8.0 mm
Lungimea filetului 65.0 mm
Material bază PA
Model bază Hexagonal
Culoare Negru
Material complet Nailon;Oțel
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne