Meniu Caută

Picioare reglabile 47.6 mm M6 39.6 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10110638

Numărul piesei producătorului:

LLF-1

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
40 + 2,2453 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă în multiplu de 40

Preț total:

89,81 RON

40 x 2,2453 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Diametru bază 47.6 mm
Lungimea filetului 39.6 mm
Model bază Pivot metalic
Culoare Negru
Material complet Elastomer termoplastic; Polipropilenă; Oţel inoxidabil
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne