Meniu Caută

Picioare reglabile pentru sarcini mari 25.0 mm M10 45.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10165874

Numărul piesei producătorului:

RD25M1045F

26 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 33,9344 RON
250 + 13,8963 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

848,36 RON

25 x 33,9344 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Model bază Plastic rigid
Culoare Negru
Material complet Poliamidă&oțel inoxidabil
Tip montare Prezon filetat
Material bază PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne