Meniu Caută

Picioare ajustabile igienice 120.0 mm M24 150.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10351949

Numărul piesei producătorului:

1485584

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 537,3436 RON
10 + 488,4929 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

537,34 RON

1 x 537,3436 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip montare Prezon filetat
Dimensiune filet M24
Model bază Plastic rigid
Articulație pivotantă 15 °
Bază cu fixare în bolțuri Without Bolt Hole
Culoare Negru
Diametru bază 120.0 mm
Caracteristici speciale Prezon filetat
Material bază Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne