Meniu Caută

Picioare de nivelare prinse cu șuruburi cu profil redus

În stoc

Picioarele de nivelare cu prizon cu bază metalică și articulație sferică reprezintă o soluție de montare pe termen lung a utilajelor și conveierelor. Aceste picioare au articulație sferică și un prizon cu caracterisitici superioare de precizie și rezistență.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
69 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Model bază Culoare Lungimea filetului Material complet Diametru bază Cumpără
306,7391 RON - 306,7391 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Pivot metalic
Crom
Oțel inoxidabil; Oțel moale
812,867 RON - 812,867 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Pivot din plastic
Crom
Oțel inoxidabil
475,9163 RON - 585,7335 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Pivot din plastic
Crom
Oțel inoxidabil
285,2619 RON - 361,8253 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Pivot din plastic
Crom
Oțel inoxidabil; cauciuc nitrilic
216,783 RON - 216,783 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Pivot din plastic
Crom
Oțel moale
243,1415 RON - 243,1415 RON 4 În stoc
M12
Pivot din plastic
Crom
Oțel inoxidabil
171,8154 RON - 285,6688 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Pivot din plastic
Crom
Oțel inoxidabil
415,2627 RON - 511,0865 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Pivot din plastic
Crom
Oțel inoxidabil
776,878 RON - 776,878 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24
Pivot din plastic
Crom
Oțel inoxidabil
175,843 RON - 292,3122 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Pivot din plastic
Crom
60.0 mm
Oțel moale
50.0 mm
267,9449 RON - 267,9449 RON 2 În stoc
M16
Pivot din plastic
Crom
Oțel moale
356,0325 RON - 356,0325 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Pivot din plastic
Crom
Oțel moale
Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
Pivot din plastic
Crom
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 1.75
Pivot din plastic
Cupru
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
M16 x 2.0
Pivot din plastic
Crom
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
M16 x 2.0
Pivot din plastic
Cupru
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
M20 x 2.5
Pivot din plastic
Crom
Oțel
629,4121 RON - 629,4121 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24 x 3.0
Pivot din plastic
Crom
108.0 mm
Oțel inoxidabil
102.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 1.75
Pivot din plastic
Crom
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
M16 x 2.0
Pivot din plastic
Crom
Oțel inoxidabil
  • din 4
Picioare profil redus 60.0 mm M12 150.0 mm Crom

10300237

Interval de preț
243,1415 RON - 243,1415 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Culoare
    Crom
  • Model bază
    Pivot din plastic
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Articulație pivotantă
    20°
Picioare profil redus 80.0 mm M16 150.0 mm Crom

10300305

Interval de preț
267,9449 RON - 267,9449 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Culoare
    Crom
  • Model bază
    Pivot din plastic
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Articulație pivotantă
    20°