Meniu Caută

Picioare reglabile 52.0 mm M12 80.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10500255

Numărul piesei producătorului:

1504578

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru bază 52.0 mm
Articulație pivotantă 3 °
Tip montare Soclu
Lungimea filetului 80.0 mm
Dimensiune filet M12
Înălțime totală 80.0 mm
Capacitate portantă 125.0 kg
Cod Vamal 8487909090
Material bază Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne