Meniu Caută

Picioare reglabile 65.0 mm M16 112.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10500309

Numărul piesei producătorului:

1504583

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 1 174,489 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 174,49 RON

1 x 1 174,489 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Articulație pivotantă
Tip montare Soclu
Dimensiune filet M16
Cod Vamal 8487909090
Material bază Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne