Meniu Caută

Picioare 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Oțel

Numărul piesei Essentra:

10157985

Numărul piesei producătorului:

HVLM-25N

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 4

Comandă orice cantitate

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru bază 64.0 mm
Articulație pivotantă 15 °
Tip montare Soclu
Dimensiune filet M16 x 2.0
Capacitate portantă 2720.0 kg
Cod Vamal 7318190090
Material bază Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne