Meniu Caută

Picioare de palet 57.0 mm 70.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

10630327

Numărul piesei producătorului:

1220381

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 141,1042 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

141,10 RON

1 x 141,1042 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime calibru 3.0 mm
Diametru interior compatibil 80.0 mm
Lățime totală 70.0 mm
Înălțime totală 57.0 mm
Lățime exterioară 165.0 mm
Lățime interioară 127.0 mm
Dimensiune orificiu 19.0 mm
Model Fără suprapunere
Culoare Natural
Material complet Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne