Meniu Caută

Picioare de palet 54.0 mm 54.0 mm Oțel

Pallet Foot made from Steel. Ideal for metal pallets and stillages.
Numărul piesei Essentra:

10253793

Numărul piesei producătorului:

462833

2822 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 26,6016 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

26,60 RON

1 x 26,6016 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime calibru 2.4 mm
Diametru interior compatibil 60.0 mm
Lățime totală 54.0 mm
Înălțime totală 54.0 mm
Lățime exterioară 127.0 mm
Lățime interioară 102.0 mm
Dimensiune orificiu 19.0 mm
Model Fără suprapunere
Culoare Natural
Material complet Oțel moale
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne