Meniu Caută

Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M8 25.0 mm Cauciuc

Piciorul cu prizon din oțel inoxidabil de culoare neagră se poate folosi ca dispozitiv de nivelare sau ca protecție pentru echipamente de mici dimensiuni.
Numărul piesei Essentra:

10291344

Numărul piesei producătorului:

499414

10 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 56,4178 RON
50 + 26,6974 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

282,09 RON

5 x 56,4178 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material bază Cauciuc
Forma bazei Rotund
Culoare Negru
Material complet Cauciuc; Oțel inoxidabil
Dimensiune filet M8
Cod Vamal 4016930090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne