Meniu Caută

Rotund Rotund Picioare cu şurub M10 50.0 mm

Piciorul cu prizon din alamă neagră se poate folosi ca dispozitiv de nivelare cu diametrul sau ca protecție pentru echipamente de mici dimensiuni.
Numărul piesei Essentra:

10291375

Numărul piesei producătorului:

499417

39 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 89,3749 RON
50 - 249 42,3463 RON
250 + 35,7198 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

89,37 RON

1 x 89,3749 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material bază Cauciuc
Forma bazei Rotund
Culoare Negru
Material complet Cauciuc; Oțel inoxidabil
Diametru bază 40.0 mm
Înălțime bază 16.0 mm
Înălțime totală 66.0 mm
Lungime șurub 50.0 mm
Dimensiune filet M10
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne