Meniu Caută

Picioare reglabile dintr-o bucată 32.0 mm M22 25.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10327500

Numărul piesei producătorului:

060002069901

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 99 3,5791 RON
100 - 249 3,0864 RON
250 + 2,8919 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

89,48 RON

25 x 3,5791 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M22
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Model bază Plastic rigid
Tip montare Prezon filetat
Material bază PA
Cod Vamal 3926909790

Produsul 060002069901 înlocuiește:

Picioare de nivelare cu prezon 32.0 mm M22 25.0 mm Negru
Numărul piesei Essentra: 10257579
Numărul piesei producătorului: 465486

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne