Meniu Caută

Picioare reglabile dintr-o bucată 40.0 mm M22 25.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10327524

Numărul piesei producătorului:

060005069901

450 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 99 5,7448 RON
100 - 249 4,9538 RON
250 + 4,6295 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

143,62 RON

25 x 5,7448 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M22
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Model bază Rigid
Tip montare Prezon filetat
Material bază PA
Cod Vamal 3926909790

Produsul 060005069901 înlocuiește:

Picioare de nivelare cu prezon 40.1 mm M22 Negru
Numărul piesei Essentra: 10257593
Numărul piesei producătorului: 465488

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne