Meniu Caută

Picioare reglabile dintr-o bucată 45.0 mm M30 30.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10327531

Numărul piesei producătorului:

060006069901

60 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 6,6007 RON
50 - 99 5,6929 RON
100 + 5,3168 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

66,01 RON

10 x 6,6007 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M30
Diametru bază 45.0 mm
Lungimea filetului 30.0 mm
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Model bază Rigid
Tip montare Prezon filetat
Material bază PA
Cod Vamal 3926909790

Produsul 060006069901 înlocuiește:

Picioare de nivelare cu prezon 45.0 mm M30 30.0 mm Negru
Numărul piesei Essentra: 10257647
Numărul piesei producătorului: 465493

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne