Meniu Caută

Picioare reglabile dintr-o bucată 50.0 mm M30 30.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10327548

Numărul piesei producătorului:

060007069901

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 7,0156 RON
50 - 99 6,056 RON
100 + 5,667 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

70,16 RON

10 x 7,0156 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M30
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Model bază Rigid
Tip montare Prezon filetat
Material bază PA
Cod Vamal 3926909790

Produsul 060007069901 înlocuiește:

Picioare de nivelare cu prezon 50.0 mm M30 30.0 mm Negru
Numărul piesei Essentra: 10246825
Numărul piesei producătorului: 460830

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne