Meniu Caută

Picioare reglabile dintr-o bucată 60.0 mm M42 40.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10327555

Numărul piesei producătorului:

060008069901

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 14,4463 RON
50 - 99 12,4622 RON
100 + 11,6582 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

144,46 RON

10 x 14,4463 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M42
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Model bază Plastic rigid
Tip montare Prezon filetat
Material bază PA
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne