Meniu Caută

Picioare reglabile 30.0 mm M10 x 0.75 25.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10257043

Numărul piesei producătorului:

465349

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 7,7504 RON
250 + 3,2721 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

193,76 RON

25 x 7,7504 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10 x 0.75
Diametru bază 30.0 mm
Lungimea filetului 25.0 mm
Culoare Negru
Material complet Polietilenă neagră
Model bază Rigid
Tip montare Prezon filetat
Material bază PE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne