Meniu Caută

Picioare reglabile 30.0 mm M8 25.3 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10257081

Numărul piesei producătorului:

465353

8 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 9,1609 RON
500 + 4,2853 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

458,05 RON

50 x 9,1609 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Culoare Negru
Material complet Polietilenă neagră
Model bază Plastic rigid
Tip montare Prezon filetat
Material bază PE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne