Meniu Caută

Picioare pivotante reglabile 38.0 mm M10 50.0 mm Negru

Picioare glisante ajustabile înclinate din polipropilenă (PP) neagră, cu o bilă din oțel zincată și un știft. Bază pivotantă articulată pentru montarea mașinilor sau transportoarelor. Ideal pentru aplicații în unghi, putând fi ajustate și pentru utilizare pe suprafețe neuniforme.
Numărul piesei Essentra:

10186978

Numărul piesei producătorului:

110746

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 4,6002 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

460,02 RON

100 x 4,6002 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Articulație pivotantă 20°
Material bază Polipropilenă
Material filet Oțel
Model bază Pivot din plastic
Cod Vamal 3926909790
Material complet filet Oţel carbon
Material complet bază Polipropilenă
Finalizare Placat cu zinc
Tip montare Prezon filetat
Material complet Polipropilenă; Oţel
Formă cap Rotund

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne