Meniu Caută

Picioare pivotante reglabile 32.5 mm M6 25.0 mm Negru

Picioare glisante ajustabile înclinate din polipropilenă (PP) neagră, cu o bilă din oțel zincată și un știft. Bază pivotantă articulată pentru montarea mașinilor sau transportoarelor. Ideal pentru aplicații în unghi, putând fi ajustate și pentru utilizare pe suprafețe neuniforme.
Numărul piesei Essentra:

10252543

Numărul piesei producătorului:

462184

353 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 24,2987 RON
500 + 8,9128 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

1 214,94 RON

50 x 24,2987 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Articulație pivotantă 20°
Material bază Polipropilenă
Material filet Oțel
Model bază Pivot din plastic
Cod Vamal 3926909790
Material complet filet Oţel carbon
Material complet bază Polipropilenă
Finalizare Placat cu zinc
Tip montare Prezon filetat
Material complet Polipropilenă; Oţel
Formă cap Rotund

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne