Meniu Caută

Picioare industriale cu articulații din oțel inoxidabil

În stoc

Tento rad priemyselných kĺbových nožičiek obsahuje závitový kolík vyrobený z nehrdzavejúcej ocele 304 pripevnený k čiernej polyamidovej (PA) základni, ktorá poskytuje maximálny náklon 30. Ideálne pre použitie v potravinárskom priemysle a gastronómii.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
14 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Diametru bază Cumpără
95,0429 RON - 95,0429 RON 24 În stoc
M10
75.0 mm
40.0 mm
99,7937 RON - 99,7937 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
75.0 mm
65.0 mm
109,2952 RON - 109,2952 RON 8 În stoc
M16
100.0 mm
65.0 mm
79,531 RON - 95,0429 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
75.0 mm
40.0 mm
95,0429 RON - 95,0429 RON 28 În stoc
M12
75.0 mm
40.0 mm
99,7937 RON - 99,7937 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
75.0 mm
65.0 mm
130,6806 RON - 130,6806 RON 15 În stoc
M20
100.0 mm
65.0 mm
112,1429 RON - 112,1429 RON 3 În stoc
M10
100.0 mm
40.0 mm
109,2952 RON - 109,2952 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
100.0 mm
65.0 mm
130,6806 RON - 130,6806 RON 15 În stoc
M16
150.0 mm
65.0 mm
114,0597 RON - 114,0597 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
100.0 mm
40.0 mm
109,2952 RON - 109,2952 RON 4 În stoc
M12
100.0 mm
65.0 mm
156,8167 RON - 156,8167 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
150.0 mm
65.0 mm
76,0398 RON - 76,0398 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
50.0 mm
40.0 mm
Picioare reglabile 40.0 mm M10 75.0 mm Negru

10274538

Interval de preț
95,0429 RON - 95,0429 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    40.0 mm
  • Înălțime bază
    27.0 mm
  • Lungimea filetului
    75.0 mm
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 65.0 mm M16 100.0 mm Negru

10274613

Interval de preț
109,2952 RON - 109,2952 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    65.0 mm
  • Înălțime bază
    37.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 40.0 mm M12 75.0 mm Negru

10274545

Interval de preț
95,0429 RON - 95,0429 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    40.0 mm
  • Înălțime bază
    27.0 mm
  • Lungimea filetului
    75.0 mm
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 65.0 mm M20 100.0 mm Negru

10274620

Interval de preț
130,6806 RON - 130,6806 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Diametru bază
    65.0 mm
  • Înălțime bază
    37.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 40.0 mm M10 100.0 mm Negru

10274552

Interval de preț
112,1429 RON - 112,1429 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    40.0 mm
  • Înălțime bază
    27.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 65.0 mm M16 150.0 mm Negru

10274637

Interval de preț
130,6806 RON - 130,6806 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    65.0 mm
  • Înălțime bază
    37.0 mm
  • Lungimea filetului
    150.0 mm
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 65.0 mm M12 100.0 mm Negru

10274606

Interval de preț
109,2952 RON - 109,2952 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    65.0 mm
  • Înălțime bază
    33.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Model bază
    Pivot din plastic