Ideale pentru dimensiunile frecvente de tuburi rotunde.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Dimensiune tub compatibil | Tip | Cumpără | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1078 RON - 4,6502 RON | 1000 În stoc |
Negru
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
1
|
||||||
4,6959 RON - 16,7577 RON | 1192 În stoc |
Negru
|
PE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||||||
10255063 | 8,858 RON - 20,6679 RON | În producție |
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|||||
12,76 RON - 29,745 RON | În producție |
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||||||
51,4508 RON - 120,3767 RON | În producție |
Negru
|
Nailon
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||||||
6,3115 RON - 14,8027 RON | În producție |
Negru
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||||||
3,3138 RON - 8,24 RON | 400 În stoc |
Natural
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||||||
13,2666 RON - 31,0018 RON | 53 În stoc |
Negru
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||||||
10,0902 RON - 23,6005 RON | 217 În stoc |
Negru
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||||||
13,3624 RON - 31,2811 RON | În producție |
Negru
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||||||
3,6829 RON - 13,1268 RON | În producție |
Negru
|
PE
|
0.874 in
22.2 mm
|
1
|
||||||
8,3515 RON - 19,4111 RON | În producție |
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||||||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina