Meniu Caută

Picioare standard pentru utilaje

În stoc

Náš sortiment štandardných strojových nožičiek vyrobených z pozinkovaného oceľového čapu a polyamidovej (PA) základne je vyrobený na podporu strojov, elektronických panelov a dopravníkových pásov. Nožičky majú kĺbový náklon maximálne 20 stupňov a je možné ich kúpiť vo variantoch s otvormi pre skrutky alebo bez nich. Dodatočné protišmykové podložky je možné dokúpiť zvlášť, ak je potrebné väčšie trenie.

Cod Serie: SR1545

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Model bază Diametru bază Cumpără
69,3176 RON - 111,4393 RON 8 În stoc
Pivot din plastic
80.0 mm
66,6067 RON - 106,9706 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
100.0 mm
20,5639 RON - 20,5639 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
39.0 mm
48,3292 RON - 77,6444 RON 50 În stoc
Pivot din plastic
80.0 mm
29,107 RON - 46,7822 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
38,5813 RON - 38,5813 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
143,1531 RON - 149,1498 RON 4 În stoc
Pivot din plastic
120.0 mm
22,9145 RON - 22,9145 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
50.0 mm
42,7945 RON - 42,7945 RON 30 În stoc
Pivot din plastic
80.0 mm
20,6062 RON - 20,6062 RON 20 În stoc
Pivot din plastic
50.0 mm
33,9632 RON - 33,9632 RON 240 În stoc
Pivot din plastic
60.0 mm
29,8394 RON - 29,8394 RON 114 În stoc
Pivot din plastic
50.0 mm
31,7494 RON - 31,7494 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
31,7494 RON - 50,9716 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
25,2325 RON - 46,5028 RON 9 În stoc
Pivot din plastic
40.0 mm
133,7063 RON - 214,0808 RON 3 În stoc
Pivot din plastic
120.0 mm
57,6391 RON - 92,5868 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
80.0 mm
36,4402 RON - 36,4402 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
60.0 mm
17,416 RON - 17,416 RON 76 În stoc
Pivot din plastic
40.0 mm
12,76 RON - 42,3133 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pivot din plastic
50.0 mm
  • din 3
Picioare reglabile 80.0 mm M16 150.0 mm Negru

10336557

Interval de preț
111,4393 RON - 69,3176 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Lungimea filetului
    150.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 80.0 mm M12 125.0 mm Negru

10203309

Interval de preț
77,6444 RON - 48,3292 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Lungimea filetului
    125.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 120.0 mm M20 200.0 mm Negru

10336571

Interval de preț
149,1498 RON - 143,1531 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Diametru bază
    120.0 mm
  • Lungimea filetului
    200.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare de nivelare cu prezon 80.0 mm M12 100.0 mm Negru

10548547

Interval de preț
42,7945 RON - 42,7945 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 50.0 mm M8 40.0 mm Negru

10628997

Interval de preț
20,6062 RON - 20,6062 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    50.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare de nivelare cu prezon 60.0 mm M12 100.0 mm Negru

10451236

Interval de preț
33,9632 RON - 33,9632 RON

Niveluri de stoc
240 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    60.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    Nailon
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 50.0 mm M10 90.0 mm Negru

10637777

Interval de preț
29,8394 RON - 29,8394 RON

Niveluri de stoc
114 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    50.0 mm
  • Lungimea filetului
    90.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 40.0 mm M8 80.0 mm Negru

10336656

Interval de preț
46,5028 RON - 25,2325 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    40.0 mm
  • Lungimea filetului
    80.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 120.0 mm M20 150.0 mm Negru

10203323

Interval de preț
214,0808 RON - 133,7063 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M20
  • Diametru bază
    120.0 mm
  • Lungimea filetului
    150.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic
Picioare reglabile 40.0 mm M8 25.0 mm Negru

10451212

Interval de preț
17,416 RON - 17,416 RON

Niveluri de stoc
76 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    40.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PA
  • Model bază
    Pivot din plastic