Meniu Caută

Piesă corespunzătoare pentru îmbinare clevis

În producție

Aceste piese de împerechere ale articulației Clevis sunt menite să funcționeze cu articulația Clevis, permițând o mișcare lină și controlată. Sunt gândite să se potrivească între articulațiile noastre clevis pentru a oferi o conexiune în cazul în care este necesară o decalare unghiulară.

Potrivirea excelentă a piesei pereche asigură o conexiune strânsă și solidă cu articulația Clevis, asigurând stabilitate, fiabilitate și transmisie optimă a sarcinii. Finisajul neted al suprafeței piesei pereche reduce frecarea și uzura dintre componentele de îmbinat, contribuind în ansamblu la longevitatea și eficiența îmbinării.

Acesta face ca acestea să rămână aliniate și cuplate în diferite sarcini și condiții, oferind o conexiune fiabilă și sigură. Dimensiunea filetului este concepută pentru a se potrivi cu articulația clevis, făcând instalarea și îndepărtarea simple. Folosit în diverse aplicații pentru legăturile de direcție, sistemele de suspensie și mecanismele de control în industria auto, producție și construcții.

  • Gândită să se potrivească între articulațiile noastre clevis pentru a oferi o conexiune în cazul în care este necesară o decalare unghiulară.
  • Dimensiunea filetului este concepută pentru a se potrivi cu articulația clevis, făcând instalarea și îndepărtarea simple.
  • Finisajul neted al suprafeței piesei pereche reduce frecarea și uzura, contribuind la longevitatea și eficiența îmbinării.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Series Code:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 Mână filet Tip filet d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Cumpără
14,026 RON - 23,4092 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Mâna stângă
Coarse
6.0
31.0
9.0
24,657 RON - 41,1284 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Mâna stângă
Fine
12.0
62.0
18.0
50,562 RON - 84,2532 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Mâna stângă
Coarse
20.0
105.0
30.0
62,441 RON - 104,0687 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Mâna stângă
Fine
20.0
105.0
30.0
13,676 RON - 22,8103 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Mana dreapta
Coarse
5.0
26.0
7.5
23,459 RON - 39,1318 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Mana dreapta
Fine
12.0
62.0
18.0
31,395 RON - 52,3588 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
Mana dreapta
Coarse
14.0
72.0
21.0
58,997 RON - 84,2532 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
Mana dreapta
Fine
20.0
105.0
30.0
13,726 RON - 22,9101 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Mana dreapta
Coarse
6.0
31.0
9.0
  • din 2