Meniu Caută

Pistol nit orb 16.2 mm (L) 221.0 mm (W)

Acest pistol pentru nituri este potrivit pentru utilizarea cu nituri oarbe (seria 1911). Plastic cu finisaj negru și albastru. Operate manual
Numărul piesei Essentra:

10390757

Numărul piesei producătorului:

495141

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 1 289,1124 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 289,11 RON

1 x 1 289,1124 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip nit compatibil Îngropat
Tip operație Hand Operated - Manual
Material Plastic
Cod Vamal 8205598000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne