Meniu Caută

Piston indexare 21.0 mm M10 x 1.0 Oțel inoxidabil Negru

Numărul piesei Essentra:

10270585

Numărul piesei producătorului:

491227

27 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 + 87,3557 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

174,71 RON

2 x 87,3557 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10 x 1.0
Lungime corp 24.0 mm
Forță finală 15.00 N
Forță finală inițială 6.00 N
Material corp Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7318190090
Material complet Oțel inoxidabil
Tip camă Pin
Material extensie Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne