Meniu Caută

Piston indexare 25.0 mm M12 x 1.5 Oțel inoxidabil Negru

Numărul piesei Essentra:

10270592

Numărul piesei producătorului:

491228

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 + 108,7751 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

217,55 RON

2 x 108,7751 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12 x 1.5
Lungime corp 29.0 mm
Forță finală 20.00 N
Forță finală inițială 9.00 N
Material corp Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel inoxidabil
Tip camă Pin
Material extensie Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne