Meniu Caută

Piston indexare 31.0 mm M16 x 1.5 Oțel Negru

Numărul piesei Essentra:

10270622

Numărul piesei producătorului:

491231

3 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 + 68,9553 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

344,78 RON

5 x 68,9553 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M16 x 1.5
Lungime corp 29.0 mm
Forță finală 25.00 N
Forță finală inițială 10.00 N
Material corp Oțel brunat
Finalizare Lustruit
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel
Tip camă Știft
Material extensie Oțel brunat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne