Meniu Caută

Piston sferic M5 13.0 mm 7.00 N 11.00 N Oțel

Numărul piesei Essentra:

10270776

Numărul piesei producătorului:

491246

20 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 + 5,6321 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

112,64 RON

20 x 5,6321 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M5
Lungime corp 13.0 mm
Forță finală 11.00 N
Forță finală inițială 7.00 N
Material corp Oțel brunat
Finalizare Lustruit
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel
Tip camă Ball
Material extensie Oțel brunat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne