Meniu Caută

Piston sferic M6 15.0 mm 10.00 N 18.00 N Oțel

Numărul piesei Essentra:

10270783

Numărul piesei producătorului:

491247

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 + 6,0589 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

121,18 RON

20 x 6,0589 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M6
Lungime corp 15.0 mm
Forță finală 18.00 N
Forță finală inițială 10.00 N
Material corp Oțel brunat
Finalizare Lustruit
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel
Tip camă Ball
Material extensie Oțel brunat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne