Meniu Caută

Piston sferic M16 27.5 mm 80.00 N 165.00 N Oțel

Numărul piesei Essentra:

10270820

Numărul piesei producătorului:

491251

70 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 9,7568 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

97,57 RON

10 x 9,7568 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M16
Lungime corp 27.5 mm
Forță finală 165.00 N
Forță finală inițială 80.00 N
Material corp Oțel brunat
Finalizare Lustruit
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel
Tip camă Bilă
Material extensie Oțel brunat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne